3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Optická vlákna
  7. 33 26 233 0500 016

PushPull XS SFP LC Cable, 1x PP XS SFP

Položka č.: 33 26 233 0500 016


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

PushPull XS SFP LC Cable, 1x PP XS SFPundefined
Osazené kabely

PushPull XS SFP LC Cable, 1x PP XS SFP

Položka č.: 33 26 233 0500 016

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Optický kabel Jednovidový, Zatavení, Pro průchozí panelové kryty, dlouhé Délka kabelu: 0.5 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
PushPull SFP-xs lang LCdx SM
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
LCdx SM
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 PushPull XS SFP Termoplast
Konektor 2 LC duplex
Typ kabelu Optický kabel
Popis kabelu Jednovidový
Zatavení
Pro průchozí panelové kryty, dlouhé
Délka kabelu 0,5 m
Uspořádání vodičů 9 / 125 µm
Podrobnosti Další délky kabelů na dotázání.
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Černá
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 1
Hmotnost netto 62,54 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85447000
GTIN 5713140272798
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky