3. Průmyslové kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Vložky
  6. 09 15 007 3101

R 15 07 Pos. F Insert Crimp

Položka č.: 09 15 007 3101


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

R 15 07 Pos. F Insert Crimpundefined
Vložky

R 15 07 Pos. F Insert Crimp

Položka č.: 09 15 007 3101

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Krimpování Zásuvka (female) Polyamid (PA) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌10 A Kontakty: 7

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada R 15
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Počet kontaktů 7
Podrobnosti Pro termoplastové kryty
Jmenovitý proud ‌ 10 A
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovité rázové napětí 4 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Jmenovité napětí podle CSA 600 V
Izolační odpor >1010 Ω
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 HB
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Velikost balení 10
Hmotnost netto 0,287 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140022706
eCl@ss 27.440.223,00
ETIM EC003557
UNSPSC 24.0 39121421
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky