3. Průmyslové kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. 09 15 000 0301

R 15 Base

Položka č.: 09 15 000 0301


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Průchozí panelový kryt

R 15 Base

Položka č.: 09 15 000 0301

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí panelový kryt Šroubové zajišťování Materiál (kryt): Polykarbonát (PC) Materiál (těsnění): NBR Stupeň krytí: IP65

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada R 15
Typ krytu Průchozí panelový kryt
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Materiál (kryt) Polykarbonát (PC)
Materiál (těsnění) NBR
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
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Velikost balení 10
Hmotnost netto 9 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140021631
eCl@ss 27.440.224,00
ETIM EC003556
UNSPSC 24.0 39121405
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky