Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Osazené kabely a kabelová metráž
  3. Data
  4. Produkty
  5. Kruhové konektory Systémová kabeláž
  6. M12
  7. 09 48 689 6018 002

RJ45 - M12 D-cod st AWG22/7 PUR 0.2m

Položka č.: 09 48 689 6018 002


RJ45 - M12 D-cod st AWG22/7 PUR 0.2m

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

RJ45 - M12 D-cod st AWG22/7 PUR 0.2mRJ45 - M12 D-cod st AWG22/7 PUR 0.2m
Osazené kabely

RJ45 - M12 D-cod st AWG22/7 PUR 0.2m

Položka č.: 09 48 689 6018 002

0.2 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
0.2 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Typ C Délka kabelu: 0.2 m

Podrobnosti o produktu


Connector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
M12 D-code male straight overmolded
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING DualBoot RJ45
Konektor 2 M12 D kódování
Male
Řada RJ45
Kruhové konektory M12
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Typ C
Počet žil 4
Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Kódování D kódování
Délka kabelu 0.2 m
Mezní teplota [-25] ... [+60 °C]
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Zelená
PROFINET true
Specifikace UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
Evropské číslo celního tarifu 85444290
Velikost balení 1
Hmotnost netto 32.937 g
Země původu Lotyšsko
GTIN 5713140268364
eCl@ss 27060390
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky