RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 2.0m
Položka č.: 09 48 688 3018 020

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 2.0m
Položka č.: 09 48 688 3018 020
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Type of cable | (4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Connector 1 | DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm Zobrazit podrobnosti |
Connector 2 | M12 D-code male angled overmolded Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | RJ45 |
Kruhové konektory M12 | |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Předosazené na obou stranách |
Konektor 1 | HARTING DualBoot RJ45 |
Konektor 2 | M12 D kódování |
Male Úhlové provedení | |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Popis kabelu | Typ C |
Délka kabelu | 2 m |
---|---|
Počet žil | 4 |
Uspořádání vodičů | 4x AWG 22/7 |
Kódování | D kódování |
Předchozí
Další