RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 0.3m
Položka č.: 09 48 689 6018 003

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 0.3m
Položka č.: 09 48 689 6018 003
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Type of cable | (4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Connector 1 | DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm Zobrazit podrobnosti |
Connector 2 | M12 D-code male straight overmolded Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | RJ45 |
Kruhové konektory M12 | |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Předosazené na obou stranách |
Konektor 1 | HARTING DualBoot RJ45 |
Konektor 2 | M12 D kódování |
Male | |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Popis kabelu | Typ C |
Délka kabelu | 0,3 m |
---|---|
Počet žil | 4 |
Uspořádání vodičů | 4x AWG 22/7 |
Kódování | D kódování |
Předchozí
Další