3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 09 48 636 3751 005

RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 0,5m

Položka č.: 09 48 636 3751 005


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 0,5m

Položka č.: 09 48 636 3751 005

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 0.5 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada RJ45
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING RJ Industrial®
Konektor 2 HARTING RJ Industrial®
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 0,5 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 24/7
Počet kontaktů 8
Přenosová charakteristika Kat. 7 Třída F do 600 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -20 ... +70 °C
Průměr kabelu 8,1 mm ±0,3 mm
Minimální poloměr ohybu 5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
6× průměr kabelu (opakované ohýbání)
Materiál (kabel) Polyolefinový kopolymer zesíťovaný proudem elektronů, Comp 752
Barva (kabel) Černá
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Číslo ECHA SCIP d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 50264-1 Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 50306-1 Protipožární ochrana drážních vozidel
NFPA 130 Protipožární ochrana drážních vozidel
UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
EN 50306-4 Odolnost proti ozonu
EN 60811-504 Vysoká odolnost proti nízkým teplotám
EN 60811-404 Vysoká odolnost proti olejům
EN 60811-404 Vysoká odolnost proti palivům
EN 60811-404 Odolnost proti alkalickým látkám
EN 60811-404 Odolnost proti kyselinám
DIN 51900 Nízké požární zatížení
EN 50618 Odolné proti UV záření
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 71,8 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140391796
eCl@ss 27.060.308,00
UNSPSC 24.0 26121609
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky