Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
železnice
Přehled železniční techniky
Automatizace
Automatizace – hero obrázek
Energie
Konektory HARTING uvnitř větrné turbíny
Strojírenství
Strojní zařízení
Technologie elektromobility
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
  3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 09 48 636 3765 550

RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 55m

Položka č.: 09 48 636 3765 550


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 55m

Položka č.: 09 48 636 3765 550

5 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
5 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 5 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
PROFINET Typ B Cat.6A 4x2xAWG23/7 PVC
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada RJ45
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING RJ Industrial®
Konektor 2 HARTING RJ Industrial®
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 5 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 23/7
Počet kontaktů 8
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -20 ... +70 °C
Průměr kabelu 8,7 mm
Minimální poloměr ohybu 4× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
8× průměr kabelu (opakované ohýbání)
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Zelená
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
Látky SVHC podle nařízení REACH 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Číslo ECHA SCIP 26e34855-da75-486d-8dea-78666ad2fe29
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
IEC 60603-7 Kontaktní plocha
IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 5.613 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140883499
eCl@ss 27.060.308,00
UNSPSC 24.0 26121609
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky