Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
železnice
Přehled železniční techniky
Automatizace
Automatizace – hero obrázek
Energie
Konektory HARTING uvnitř větrné turbíny
Strojírenství
Strojní zařízení
Technologie elektromobility
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
  3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 09 45 151 1560

RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight

Položka č.: 09 45 151 1560


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straightundefinedRJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
Konektory

RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight

Položka č.: 09 45 151 1560

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Kabelový konektor PROFINET, Přímé provedení Zářezový kontakt Jmenovitý proud: ‌1.75 A Kontakty: 8 Slitina mědi Materiál: Polyamid (PA) Stupeň krytí: IP20

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada HARTING RJ Industrial®
RJ45
Prvek Kabelový konektor
Specifikace PROFINET
Přímé provedení
Vlastnosti Vhodné pro všechny verze PoE
Způsob připojení Zářezový kontakt
Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů 8
Průřez vodiče (mm²) 0,1 ... 0,32 mm² Plné a laněné
Průřez vodiče (AWG) AWG 27/7 ... AWG 22/7 Laněný
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Plný
Vnější průměr vodiče ≤1,6 mm
Jmenovitý proud ‌ 1,75 A
Jmenovité napětí ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
Přenosová charakteristika Kat. 6 Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Izolační odpor > 5 x 109 Ω
Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Relativní vlhkost 95 % Bez kondenzace (provoz)
Připojovací síla ‌ 25 N
Odpojovací síla ‌ 25 N
Spojovací cykly ≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Průměr kabelu 4,5 ... 9 mm
Zkušební napětí UDC 1 kV (kontakt – kontakt)
1,5 kV (kontakt – zemnění)
Odolnost proti vibracím 10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
7,9 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům 25 g / 11 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice (PBT)
Barva (vložka) Žlutá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Materiál (kryt) Polyamid (PA)
Barva (kryt) Černá
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
Látky SVHC podle nařízení REACH 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Číslo ECHA SCIP d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 60603-7 Kontaktní plocha
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Schválení DNV GL
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 20,29 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140059443
eCl@ss 27.440.114,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky