RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 5m
Položka č.: 09 48 636 3757 050

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 5m
Položka č.: 09 48 636 3757 050
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Type of cable | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Connector 1 | RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight Zobrazit podrobnosti |
Connector 2 | RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | RJ45 |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Předosazené na obou stranách |
Konektor 1 | HARTING RJ Industrial® |
Konektor 2 | HARTING RJ Industrial® |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Délka kabelu | 5 m |
---|---|
Počet žil | 8 |
Uspořádání vodičů | 4x 2x AWG 26/7 |
Počet kontaktů | 8 |
Předchozí
Další