Jednopárový Ethernet
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
Řešení na míru
Zákaznické řešení HARTING
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
Představenstvo
Rodinná společnost - Family Harting
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
  2. Osazené kabely a kabelová metráž
  3. Data
  4. Produkty
  5. Síť Systémová kabeláž
  6. RJ45
  7. 09 48 474 7757 050

RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 5,0m

Položka č.: 09 48 474 7757 050


RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 5,0m

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 5,0m

Položka č.: 09 48 474 7757 050

5 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
5 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 5 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING DualBoot RJ45
Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
Řada RJ45
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Potisk na kabelu HARTING INDUSTRIAL CABLE CAT 6A S/FTP 4x2xAWG26/7 E333435 AWM STYLE 20276 80°C 30V 094560005000201 “meter marking” “Charge Number” “HARTING LOGO”
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Délka kabelu 5 m
Mezní teplota -20 ... +80 °C Bez pohybu
-20 ... +80 °C v pohybu
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Čína RoHS e
RoHS V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Žlutá
UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Kabelová metráž, UL rating 30 V
Specifikace UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
Evropské číslo celního tarifu 85444290
Velikost balení 1
Hmotnost netto 260.9 g
Země původu Lotyšsko
GTIN 5713140255326
eCl@ss 27060308
UNSPSC 24.0 26121609
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky