3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 09 48 474 7743 100

RJI DB Cat6a Cable Assy grey PUR 10m

Položka č.: 09 48 474 7743 100


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

RJI DB Cat6a Cable Assy grey PUR 10mundefined
Osazené kabely

RJI DB Cat6a Cable Assy grey PUR 10m

Položka č.: 09 48 474 7743 100

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 10 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR grey
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm black
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm black
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada RJ45
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING DualBoot RJ45
Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 10 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +80 °C Bez pohybu
-40 ... +80 °C v pohybu
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Šedá
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
IEC 60754-1 Bezhalogenové provedení
EN 60811-404 Odolnost proti olejům
UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Velikost balení 1
Hmotnost netto 482,5 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140255937
eCl@ss 27.060.308,00
UNSPSC 24.0 26121609
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky