2. Osazené kabely a kabelová metráž
  3. Data
  4. Produkty
  5. Síť Systémová kabeláž
  6. RJ45
  7. 09 48 474 7756 300

RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 30m

Položka č.: 09 48 474 7756 300


RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 30m

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 30m

Položka č.: 09 48 474 7756 300

30 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
30 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 30 m

Podrobnosti o produktu


Connector 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING DualBoot RJ45
Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
Řada RJ45
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Délka kabelu 30 m
Mezní teplota -40 ... +80 °C Bez pohybu
-40 ... +80 °C v pohybu
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Žlutá
UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
PROFINET Ne
Specifikace IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
IEC 60754-1 Bezhalogenové provedení
EN 60811-404 Odolnost proti olejům
UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
Evropské číslo celního tarifu 85444290
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1417 g
Země původu Lotyšsko
GTIN 5713140255753
eCl@ss 27060308
UNSPSC 24.0 26121609
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky