3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 09 48 474 7756 050

RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 5,0m

Položka č.: 09 48 474 7756 050


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 5,0m

Položka č.: 09 48 474 7756 050

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 5 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada RJ45
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING DualBoot RJ45
Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 5 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +80 °C Bez pohybu
-40 ... +80 °C v pohybu
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Žlutá
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
IEC 60754-1 Bezhalogenové provedení
EN 60811-404 Odolnost proti olejům
UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Velikost balení 1
Hmotnost netto 50 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140255616
eCl@ss 27.060.308,00
UNSPSC 24.0 26121609
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky