2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Osazené kabely
  6. 09 47 555 5035

RJI Kabel 4xAWG22/7, strand.Han PP; 3,0m

Položka č.: 09 47 555 5035


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

RJI Kabel 4xAWG22/7, strand.Han PP; 3,0m

Položka č.: 09 47 555 5035

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 3 m

Tento produkt již nebude možné dlouho objednat.

Obraťte se na svého místního distribučního partnera.

Podrobnosti o produktu


Type of cable
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada RJ45
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 Han® PushPull (V14) Termoplast
Konektor 2 Han® PushPull (V14) Termoplast
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 3 m
Počet žil 4
Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Zelená
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 295 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140250857
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky