2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. M12
  7. 09 48 022 2011 007

RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 0,7m

Položka č.: 09 48 022 2011 007


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 0,7m

Položka č.: 09 48 022 2011 007

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 0.7 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Řada Kruhové konektory M12
RJ45
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 M12 D kódování
Male Přímé provedení
Zatavení
Konektor 2 RJ45
Zatavení
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 0,7 m
Počet žil 4
Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Kódování D kódování
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Mezní teplota -40 ... +85 °C Bez pohybu
-25 ... +70 °C v pohybu
Průměr kabelu 6,6 mm ±0,2 mm
Minimální poloměr ohybu 6× průměr kabelu (opakované ohýbání)
5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Impedance ‌100 Ω ±5 %
Materiál (kabel) Elastomer
Barva (kabel) Černá
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace EN 45545-2
Velikost balení 10
Hmotnost netto 84,5 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140266063
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky