2. Osazené kabely a kabelová metráž
  3. Data
  4. Produkty
  5. Síť Systémová kabeláž
  6. RJ45
  7. 09 48 022 2011 020

RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 2,0m

Položka č.: 09 48 022 2011 020


RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 2,0m

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 2,0m

Položka č.: 09 48 022 2011 020

2 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
2 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 2 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 M12 D kódování
Male
Přímé provedení
Zatavení
Konektor 2 RJ45
Zatavení
Řada Kruhové konektory M12
RJ45
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Počet žil 4
Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Kódování D kódování
Délka kabelu 2 m
Mezní teplota -40 ... +85 °C Bez pohybu
-25 ... +70 °C v pohybu
Průměr kabelu 6,6 mm ±0,2 mm
Minimální poloměr ohybu 6× průměr kabelu (opakované ohýbání)
5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Impedance ‌100 Ω ±5 %
Číslo ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Triphenyl phosphate
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Materiál (kabel) Elastomer
Barva (kabel) Černá
Specifikace EN 45545-2
Evropské číslo celního tarifu 85444290
Velikost balení 1
Hmotnost netto 169 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140066779
eCl@ss 27060390
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky