RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 7,5m
Položka č.: 09 48 022 2011 075

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 7,5m
Položka č.: 09 48 022 2011 075
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | Kruhové konektory M12 |
RJ45 | |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Předosazené na obou stranách |
Konektor 1 | M12 D kódování |
Male Přímé provedení | |
Zatavení | |
Konektor 2 | RJ45 |
Zatavení | |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Délka kabelu | 7,5 m |
---|---|
Počet žil | 4 |
Uspořádání vodičů | 4x AWG 22/7 |
Kódování | D kódování |
Předchozí
Další