3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 09 48 686 8004 003

RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 0,3m

Položka č.: 09 48 686 8004 003


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 0,3m

Položka č.: 09 48 686 8004 003

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Přímé provedení Délka kabelu: 0.3 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada RJ45
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING DualBoot RJ45
Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Přímé provedení
Délka kabelu 0,3 m
Počet žil 4
Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Mezní teplota -25 ... +60 °C
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Zelená
UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Kabelová metráž, UL rating 600 V
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 32,5 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140392410
eCl@ss 27.060.308,00
UNSPSC 24.0 26121609
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky