jednopárový Ethernet
Kabelové konektory, kabelové sestavy, datové konektory, Single Pair Ethernet
Zákaznicky specifický vývoj
Zákaznicky specifický vývoj
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
Internetový obchod myHARTING
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
Dozorčí rada
Rodinný podnik
Partnerství
Partnerství
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
  2. Osazené kabely a kabelová metráž
  3. Data
  4. Produkty
  5. Síť Systémová kabeláž
  6. RJ45
  7. 09 48 686 8004 015

RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 1,5m

Položka č.: 09 48 686 8004 015


RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 1,5m

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 1,5m

Položka č.: 09 48 686 8004 015

1.5 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
1.5 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Přímé provedení Délka kabelu: 1.5 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING DualBoot RJ45
Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
Řada RJ45
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Přímé provedení
Potisk na kabelu HARTING INDUSTRIAL ETHERNET TRAILING CABLE CAT 5 PLUS * 22AWG (SHIELDED) c(UL)us E356671 CMX 75°C VERIFIED (UL) CAT 5E PATCH CABLE FRNC or UR AWM 21238 80°C 600V * 09456000101010X “sequential length in meters” * “year/internal order number”-9000068752 HARTING LOGO
Počet žil 4
Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Délka kabelu 1,5 m
Mezní teplota -20 ... +60 °C v pohybu
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Čína RoHS e
RoHS V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
PFAS Ne
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Zelená
UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Kabelová metráž, UL rating 600 V
PROFINET Ano
Evropské číslo celního tarifu 85444290
Velikost balení 2
Hmotnost netto 102,54 g
Země původu Lotyšsko
GTIN 5713140067547
eCl@ss 27060308
UNSPSC 24.0 26121609
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky