RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 coupler
Položka č.: 09 45 545 1560

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Konektory |
---|---|
Řada | HARTING RJ Industrial® |
Prvek | Spojka |
Specifikace | RJ45 |
Vlastnosti | Vhodné pro všechny verze PoE |
Stínění | Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění |
---|---|
Počet kontaktů | 8 |
Předchozí
Další