Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
železnice
Přehled železniční techniky
Automatizace
Automatizace – hero obrázek
Energie
Konektory HARTING uvnitř větrné turbíny
Strojírenství
Strojní zařízení
Technologie elektromobility
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
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Osazené kabely
  6. 09 45 700 1164

RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 1.5m

Položka č.: 09 45 700 1164


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 1.5m

Položka č.: 09 45 700 1164

1,5 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
1,5 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 1.5 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
IP67 Data 3A Cable Plug, Standard Metal
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada RJ45
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 RJ45
Konektor 2 Han® 3 A Kov
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 1,5 m
Počet žil 4
Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Materiál (kabel) PVC
Barva (kabel) Zelená
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 245 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140062368
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky