4. Board to cable konektory
  5. Produkty
  6. Datové konektory
  7. Industrial Ethernet
  8. 09 45 551 1103

RJI RJ45 Jack Cat.5 THT vertical

Položka č.: 09 45 551 1103


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

RJI RJ45 Jack Cat.5 THT verticalundefined
Zásuvka (female)

RJI RJ45 Jack Cat.5 THT vertical

Položka č.: 09 45 551 1103

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvka (female) RJ45, Svislý Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌1.5 A Kontakty: 8

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada HARTING RJ Industrial®
RJ45
Prvek Zásuvka (female)
Specifikace Svislý
Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů 8
Obsah balení Zásobník
Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
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
Nikl
UL / CSA UL 1977 DUXR2.E254191
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
Schválení DNV GL
Velikost balení 100
Hmotnost netto 4 g
Země původu Tchaj-wan
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140061521
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky