Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
| Obchodní údaje | ||
|---|---|---|
| Země původu | Tchaj-wan | Tchaj-wan |
| Evropské číslo celního tarifu | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Velikost balení | 130 | 1 |
| Hmotnost netto | 7,077 g | 5,4 g |
| eCl@ss | 27460201 | 27460201 |
| GTIN | 5713140061538 | 5713140224384 |
| Verze | ||
| Obsah balení | Tape & reel | Zásobník |
| Stínění | Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění | Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění |
| Počet kontaktů | 8 | 8 |
| Způsob připojení | Pájení přetavením (SMT) | Pájení přetavením (SMT) |
| Specifications and approvals | ||
| PROFINET | Ne | |
| Schválení | DNV GL | DNV GL |
| UL / CSA | UL 1977 DUXR2.E254191 CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191 | UL 1977 DUXR2.E254191 CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191 |
| Identifikace | ||
| Specifikace | Úhlové provedení | Úhlové provedení |
| Prvek | Zásuvka (female) | Zásuvka (female) |
| Kategorie | Konektory | Konektory |
| Řada | HARTING RJ Industrial® RJ45 | HARTING RJ Industrial® RJ45 |
| Technické vlastnosti | ||
| Spojovací cykly | ≥ 750 | ≥ 750 |
| Přenosová rychlost | 10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s | 10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s |
| Mezní teplota | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
| Jmenovitý proud | 1,5 A | 1,5 A |
| Přenosová charakteristika | Kat. 5 Třída D do 100 MHz | Kat. 5 Třída D do 100 MHz |
| Stupeň krytí podle IEC 60529 | IP20 | IP20 |
| Material properties | ||
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| PFAS | Ne | Ne |
| RoHS | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano | Ano |
| Čína RoHS | e | e |
| ELV status | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |