Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Řešení průmyslového Ethernetu
Řešení průmyslového Ethernetu
Konektory připojitelné za běžného provozu
Instalace v terénu
Jednopárový Ethernet
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
  2. Osazené kabely a kabelová metráž
  3. Data
  4. Produkty
  5. Síť Systémová kabeláž
  6. RJ45
  7. 09 45 700 5021

RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 0,5m

Položka č.: 09 45 700 5021


RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 0,5m

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 0,5m

Položka č.: 09 45 700 5021

0.5 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
0.5 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 0.5 m

Podrobnosti o produktu


Connector 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
M12 D-Coded straight, overmolded
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 RJ45
Konektor 2 M12 D kódování
Male
Řada RJ45
Kruhové konektory M12
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Počet žil 4
Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Kódování D kódování
Délka kabelu 0.5 m
Mezní teplota [-30] ... [+70 °C]
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost 10 Mbit/s
100 Mbit/s
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Zelená
Specifikace UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
Evropské číslo celního tarifu 85444290
Velikost balení 1
Hmotnost netto 75.78 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140062412
eCl@ss 27060390
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky