3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 09 47 474 7199

RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 100m

Položka č.: 09 47 474 7199


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 100m

Položka č.: 09 47 474 7199

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Zapojení 1:1, Bezhalogenové, Odolné proti olejům Délka kabelu: 100 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada RJ45
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING RJ Industrial®
Konektor 2 HARTING RJ Industrial®
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Zapojení 1:1
Bezhalogenové
Odolné proti olejům
Délka kabelu 100 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4× 2 kroucená dvoulinka
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -30 ... +75 °C Bez pohybu
-5 ... +50 °C v pohybu
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Žlutá
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
ISO/IEC 11801-3:2017
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 3.895 g
Země původu Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140254923
eCl@ss 27.060.308,00
UNSPSC 24.0 26121609
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky