2. Osazené kabely a kabelová metráž
  3. Data
  4. Produkty
  5. Síť Systémová kabeláž
  6. RJ45
  7. 09 47 474 7119

RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 8.0m

Položka č.: 09 47 474 7119


RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 8.0m

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 8.0m

Položka č.: 09 47 474 7119

8 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
8 m
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Zapojení 1:1, Bezhalogenové, Odolné proti olejům Délka kabelu: 8 m

Podrobnosti o produktu


Connector 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 HARTING RJ Industrial®
Konektor 2 HARTING RJ Industrial®
Řada RJ45
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Zapojení 1:1
Bezhalogenové
Odolné proti olejům
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4× 2 kroucená dvoulinka
Délka kabelu 8 m
Mezní teplota -30 ... +75 °C Bez pohybu
-5 ... +50 °C v pohybu
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
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
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Žlutá
Schválení CE
Specifikace ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
ISO/IEC 11801-3:2017
Evropské číslo celního tarifu 85444290
Velikost balení 1
Hmotnost netto 311 g
Země původu Lotyšsko
GTIN 5713140161795
eCl@ss 27060308
UNSPSC 24.0 26121609
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky