2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Osazené kabely
  6. 09 47 585 8005

RJI cord 8xAWG26/7stran.PUR, 2xPP M; 20m

Položka č.: 09 47 585 8005


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Osazené kabely

RJI cord 8xAWG26/7stran.PUR, 2xPP M; 20m

Položka č.: 09 47 585 8005

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Předosazené na obou stranách Měděný kabel (kruhový) Délka kabelu: 20 m

Podrobnosti o produktu


Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Zobrazit podrobnosti
Connector 1
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
Zobrazit podrobnosti
Connector 2
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
Zobrazit podrobnosti
Kategorie Systémová kabeláž
Řada RJ45
Prvek Osazené kabely
Specifikace Předosazené na obou stranách
Konektor 1 Han® PushPull (V14) Kov
Konektor 2 Han® PushPull (V14) Kov
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu 20 m
Počet žil 8
Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Mezní teplota -10 ... +70 °C
Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
Barva (kabel) Žlutá
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1.125 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85444290
GTIN 5713140251281
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky