RJI cord 8xAWG26/7stran.PUR, 2xPP M; 5m
Položka č.: 09 47 585 8003

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.
RJI cord 8xAWG26/7stran.PUR, 2xPP M; 5m
Položka č.: 09 47 585 8003
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Type of cable | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Connector 1 | HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met. Zobrazit podrobnosti |
Connector 2 | HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met. Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | RJ45 |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Předosazené na obou stranách |
Konektor 1 | Han® PushPull (V14) Kov |
Konektor 2 | Han® PushPull (V14) Kov |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Délka kabelu | 5 m |
---|---|
Počet žil | 8 |
Uspořádání vodičů | 4x 2x AWG 26/7 |
Předchozí
Další