5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 19 00 000 5067

Reducer M32/ M20

Položka č.: 19 00 000 5067


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Reducer M32/ M20undefined
Menší rozměry

Reducer M32/ M20

Položka č.: 19 00 000 5067

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Menší rozměry Kov Velikost: M32

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Menší rozměry
Velikost M32
Menší rozměry M20
Materiál (příslušenství) Kov
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 10
Hmotnost netto 50 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 74122000
GTIN 5713140123632
eCl@ss 27.440.201,00
UNSPSC 24.0 39121469
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky