2. Kruhové konektory
  3. Metrické kruhové konektory
  4. Produkty
  5. Kabelové konektory a osazené kabely
  6. Velikost 15
  7. 97 00 000 1412

S15_CC_STR_DC_CRT_F_6P_6-13mm

Položka č.: 97 00 000 1412


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Kabelový konektor

S15_CC_STR_DC_CRT_F_6P_6-13mm

Položka č.: 97 00 000 1412

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelový konektor Zásuvka (female) Krimpování Polyamid (PA) Šedá Kontakty: 6 Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm² Bajonetový uzávěr Stupeň krytí: IP65 / IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Kruhové konektory Velikost 15
Prvek Kabelový konektor
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Stínění Bez stínění
Počet kontaktů 6
Počet signálních kontaktů 3
Počet výkonových kontaktů 2
Počet speciálních kontaktů 1x Kontakt PE
Specifikace speciálních kontaktů Kontakt PE
Způsob zajišťování Bajonetový uzávěr
Průřez vodiče 0,14 ... 2,5 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 14
Stupeň znečištění 3
Jmenovitý proud (signál) 4 A
Jmenovité napětí (signál) ‌ 48 V AC/DC
Jmenovité rázové napětí (signál) 1,5 kV
Stupeň znečištění (signál) 3
Jmenovitý proud (napájení) 20 A
Jmenovité napětí (napájení) ‌ 48 V AC
Jmenovité rázové napětí (napájení) 0,8 kV
Stupeň znečištění (napájení) 3
Mezní teplota -30 ... +90 °C
Spojovací cykly ≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67
Upínací rozsah 6 ... 13 mm
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Šedá
Barva (kryt) Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 HB
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 61076-2-116
IEC 60228
IEC 61984
Velikost balení 1
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
eCl@ss 27.440.115,00
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky