S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
Položka č.: 21 15 510 0025

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
Položka č.: 21 15 510 0025
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
| Kategorie | Konektory |
|---|---|
| Řada | Kruhové konektory Velikost 15 |
| Prvek | Průchozí konektor do panelu |
| Specifikace | S vodiči |
| Pro montáž na přední stranu |
| Provedení | Male |
|---|---|
| Stínění | Bez stínění |
| Počet kontaktů | 5 |
| Počet signálních kontaktů | 2 |
| Počet výkonových kontaktů | 3 |
| Kontakt PE | Ano |
| Způsob zajišťování | Bajonetový uzávěr |
| Podrobnosti | Tloušťka stěny krytu smí být max. 5 mm s pojistnou maticí nebo > 5 mm jen s uzemněným kovovým krytem nebo s plastovým krytem. |
| Obsah balení | Vč. pojistné matice |
| Průřez vodiče | 2,5 mm² |
|---|---|
| Průřez vodiče [AWG] | AWG 14 |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Jmenovitý proud (signál) | 10 A |
| Jmenovité napětí (signál) | 63 V AC/DC |
| Jmenovité rázové napětí (signál) | 1,5 kV |
| Stupeň znečištění (signál) | 3 |
| Jmenovitý proud (napájení) | 16 A |
| Jmenovité napětí vodič-země (napájení) | 450 V AC |
| 600 V DC | |
| Jmenovité napětí vodič-vodič (napájení) | 630 V AC/DC |
| Jmenovité rázové napětí (napájení) | 6 kV |
| Stupeň znečištění (napájení) | 3 |
| Utahovací moment | 2 Nm Pojistná matice |
| Mezní teplota | -30 ... +90 °C |
| Spojovací cykly | ≥ 100 |
| Stupeň krytí podle IEC 60529 | IP65 |
| IP67 | |
| Izolační skupina | I (600 ≤ CTI) |
| Tloušťka panelu | 1 ... 10 mm |
| Délka vodiče | 25 cm |
| Materiál (vložka) | Polyamid (PA) |
|---|---|
| Barva (vložka) | Černá |
| Materiál (kontakty) | Slitina mědi |
| Povrch (kontaktů) | Postříbřený |
| Materiál (kryt) | Polyamid (PA) |
| Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 | V-0 |
| RoHS | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
| Výjimky RoHS | 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova |
| ELV status | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
| Čína RoHS | 50 |
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje |
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje |
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Ano |
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Olovo |
| Číslo ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Olovo |
| Specifikace | IEC 61076-2-116 |
|---|---|
| IEC 60228 | |
| IEC 61984 | |
| VDE 0482-332-1-2 | |
| IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost | |
| UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1) | |
| UL 2556 Sec. 9.3 (FT1) |
| Velikost balení | 1 |
|---|---|
| Hmotnost netto | 59,1 g |
| Země původu | Rumunsko |
| Evropské číslo celního tarifu | 85366990 |
| eCl@ss | 27.440.103,00 |
| UNSPSC 24.0 | 39121413 |
Předchozí
Další