4. Board to cable konektory
  5. Produkty
  6. Napájecí a signálové konektory
  7. 09 67 000 9973

SCHRAUBE MIT MUTTER UNC/UNC,

Položka č.: 09 67 000 9973


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

SCHRAUBE MIT MUTTER UNC/UNC,undefined
Šroubovací čep

SCHRAUBE MIT MUTTER UNC/UNC,

Položka č.: 09 67 000 9973

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Šroubovací čep S maticí, Závit UNC/UNC, Celková délka 18 mm

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada D-Sub
Typ příslušenství Šroubovací čep
Popis příslušenství S maticí
Závit UNC/UNC
Celková délka 18 mm
Podrobnosti Objednávejte 2 ks na jeden konektor.
Utahovací moment <0,6 Nm
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Velikost balení 100
Hmotnost netto 1,708 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 73181558
GTIN 5713140087538
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky