Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Optická vlákna
  7. 09 35 002 4003

SCRJ POF IP20 Plug Crimp

Položka č.: 09 35 002 4003


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

SCRJ POF IP20 Plug CrimpundefinedSCRJ POF IP20 Plug Crimp
Konektory

SCRJ POF IP20 Plug Crimp

Položka č.: 09 35 002 4003

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Sady konektorů Krimpování Kontakty: 2

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Han® PushPull (V14)
Identifikace SCRJ
Prvek Sady konektorů
Specifikace V souladu s požadavky AIDA
1 mm POF
Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Způsob připojení Krimpování
Stínění Bez stínění
Počet kontaktů 2
Způsob zajišťování PushPull
Vnější průměr vodiče ≤ 2,2 mm
Průměr dutinky ‌ 2,5 mm
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Spojovací cykly ≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Materiál (kryt) Termoplast
Barva (kryt) Černá
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
IEC 61754-24 Kontaktní plocha
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení DNV GL
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 9,48 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85367000
GTIN 5713140053717
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky