6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Kabelové konektory a osazené kabely
  8. 09 18 506 9002

SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 06P

Položka č.: 09 18 506 9002


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 06Pundefined
Třmen pro odlehčení tahu

SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 06P

Položka č.: 09 18 506 9002

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Třmen pro odlehčení tahu Velikost: 6 pólů

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada SEK
Typ příslušenství Třmen pro odlehčení tahu
Velikost 6 pólů
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Velikost balení 100
Hmotnost netto 0,003 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140026650
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky