Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Kabelové konektory a osazené kabely
  8. 09 18 506 7803 58U

SEK-18 SV FE TYPA 06P PL3 BULK UT

Položka č.: 09 18 506 7803 58U


SEK-18 SV FE TYPA 06P PL3 BULK UT

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

SEK-18 SV FE TYPA 06P PL3 BULK UTSEK-18 SV FE TYPA 06P PL3 BULK UTSEK-18 SV FE TYPA 06P PL3 BULK UT
Zásuvka

SEK-18 SV FE TYPA 06P PL3 BULK UT

Položka č.: 09 18 506 7803 58U

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvka Zářezový kontakt Jmenovitý proud: ‌2.5 A Termoplastická pryskyřice (PBT) Šedá Kontakty: 6 Úroveň vlastností: 3, Podle IEC 60603-13 Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení 5000 ks

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Prvek Zásuvka
Řada SEK
Způsob připojení Zářezový kontakt
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 6
Podrobnosti Pro plochý kabel IDC s roztečí 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7 - AWG 26/7
Obsah balení 5000 ks
Úroveň vlastností 3
Podle IEC 60603-13
Řady kontaktů 2
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1.27 mm
Jmenovitý proud 2.5 A
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor 20 mΩ
Mezní teplota [-55] ... [+125 °C]
Připojovací síla 18 N
Odpojovací síla 18 N
Spojovací cykly 50
Zkušební napětí Ur.m.s. [1 kV]
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS e
RoHS V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice (PBT)
Barva (vložka) Šedá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikace IEC 60603-13
Drážní klasifikace F3/I3
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 5000
Hmotnost netto 0.99 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140026407
eCl@ss 27460202
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky