6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Kabelové konektory a osazené kabely
  8. 09 18 510 5803 58U

SEK-18 SV FE TYPA 10P PLS4 BULK UT

Položka č.: 09 18 510 5803 58U


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

SEK-18 SV FE TYPA 10P PLS4 BULK UTundefinedSEK-18 SV FE TYPA 10P PLS4 BULK UT
KonfigurovatelnéZásuvka

SEK-18 SV FE TYPA 10P PLS4 BULK UT

Položka č.: 09 18 510 5803 58U

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvka Zářezový kontakt Jmenovitý proud: ‌2.5 A Termoplastická pryskyřice (PBT) Šedá Kontakty: 10 Úroveň vlastností: NM 30 (S4) Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení 5000 ks

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada SEK
Prvek Zásuvka
Způsob připojení Zářezový kontakt
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 10
Podrobnosti Pro plochý kabel IDC s roztečí 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7 - AWG 26/7
Obsah balení 5000 ks
Řady kontaktů 2
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1,27 mm
Jmenovitý proud ‌ 2,5 A
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla ≤ 20 N
Odpojovací síla ≤ 20 N
Úroveň vlastností NM 30 (S4)
Spojovací cykly ≥ 250
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice (PBT)
Barva (vložka) Šedá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Tloušťka vrstvy ≥ 0,76 µm
Tloušťka vrstvy ≥ 30 µinch
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 60603-13
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F3/I3
Velikost balení 5.000
Hmotnost netto 1,52 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140210608
eCl@ss 27.460.202,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky