4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Kabelové konektory a osazené kabely
  8. 09 18 516 6804
  9. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
SEK-18-SV-FE-TYPA-ANS-16P-PL2
Zásuvka SEK-18-SV-FE-TYPA-ANS-16P-PL2 09 18 516 6804
Nedostupné
SEK-18-SV-FE-TYPA-16P-PL2
Zásuvka SEK-18-SV-FE-TYPA-16P-PL2 09 18 516 6803
Alternativní
Verze
Podrobnosti
Pro plochý kabel IDC s roztečí 1,27 mm (0,050ʺ)|AWG 28/7 - AWG 26/7
Pro plochý kabel IDC s roztečí 1,27 mm (0,050ʺ)|AWG 28/7 - AWG 26/7
Typ připojení
PCB deska–kabel
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
16
16
Způsob připojení
Zářezový kontakt
Zářezový kontakt
Obchodní údaje
eCl@ss
27.460.202,00
27.460.202,00
Hmotnost netto
2,66 g
0,01 g
GTIN
5713140028906
5713140028890
ETIM
EC002637
EC002637
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
Země původu
Rumunsko
Rumunsko
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Velikost balení
100
100
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace
F3/I3
F3/I3
Specifikace
IEC 60603-13
IEC 60603-13
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Termoplastická pryskyřice (PBT)
Termoplastická pryskyřice (PBT)
Barva (vložka)
Šedá
Šedá
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS
e
e
ELV status
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
R26
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
V-0
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Ano
RoHS
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Povrch (kontaktů)
Au na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Au na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Slitina mědi
Identifikace
Kategorie
Konektory
Konektory
Prvek
Zásuvka
Zásuvka
Řada
SEK
SEK
Technické vlastnosti
Izolační odpor
109 Ω
109 Ω
Připojovací síla
≤ 32 N
≤ 32 N
Odpojovací síla
≤ 32 N
≤ 32 N
Úroveň vlastností
2|Podle IEC 60603-13
2|Podle IEC 60603-13
Řady kontaktů
2
2
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
1,27 mm
1,27 mm
Spojovací cykly
≥ 250
≥ 250
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
2,54 mm
Zkušební napětí Ur.m.s.
1 kV
1 kV
Jmenovitý proud
‌ 2,5 A
‌ 2,5 A
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
≤ 20 mΩ

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky