4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Kabelové konektory a osazené kabely
  8. 09 18 506 7813 58U

SEK-18 SV FE TYPA ZGL 06P PL3 BULK

Položka č.: 09 18 506 7813 58U


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

SEK-18 SV FE TYPA ZGL 06P PL3 BULKundefinedSEK-18 SV FE TYPA ZGL 06P PL3 BULK
Zásuvka

SEK-18 SV FE TYPA ZGL 06P PL3 BULK

Položka č.: 09 18 506 7813 58U

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvka Zářezový kontakt Jmenovitý proud: ‌2.5 A Termoplastická pryskyřice (PBT) Šedá Kontakty: 6 Úroveň vlastností: 3, Podle IEC 60603-13 Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení 3000 ks

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada SEK
Prvek Zásuvka
Způsob připojení Zářezový kontakt
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 6
Odlehčení tahu S třmenem pro odlehčení tahu
Podrobnosti Pro plochý kabel IDC s roztečí 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7 - AWG 26/7
Obsah balení 3000 ks
Řady kontaktů 2
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1,27 mm
Jmenovitý proud ‌ 2,5 A
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla ≤ 18 N
Odpojovací síla ≤ 18 N
Úroveň vlastností 3
Podle IEC 60603-13
Spojovací cykly ≥ 50
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice (PBT)
Barva (vložka) Šedá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 60603-13
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F3/I3
Velikost balení 3.000
Hmotnost netto 1,525 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140026438
eCl@ss 27.460.202,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky