jednopárový Ethernet
Kabelové konektory, kabelové sestavy, datové konektory, Single Pair Ethernet
Zákaznicky specifický vývoj
Zákaznicky specifický vývoj
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
Internetový obchod myHARTING
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
Dozorčí rada
Rodinný podnik
Partnerství
Partnerství
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
  2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Kabelové konektory a osazené kabely
  8. 09 18 510 5813

SEK-18 SV FE TYPA ZGL 10P PLS4

Položka č.: 09 18 510 5813


SEK-18 SV FE TYPA ZGL 10P PLS4

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

SEK-18 SV FE TYPA ZGL 10P PLS4SEK-18 SV FE TYPA ZGL 10P PLS4
Zásuvka

SEK-18 SV FE TYPA ZGL 10P PLS4

Položka č.: 09 18 510 5813

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvka Zářezový kontakt Jmenovitý proud: ‌2.5 A Termoplastická pryskyřice (PBT) Šedá Kontakty: 10 Úroveň vlastností: NM 30 (S4) Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Prvek Zásuvka
Řada SEK
Způsob připojení Zářezový kontakt
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 10
Odlehčení tahu S třmenem pro odlehčení tahu
Podrobnosti Pro plochý kabel IDC s roztečí 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7 - AWG 26/7
Úroveň vlastností NM 30 (S4)
Řady kontaktů 2
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1,27 mm
Jmenovitý proud ‌ 2,5 A
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla ≤ 20 N
Odpojovací síla ≤ 20 N
Spojovací cykly ≥ 250
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS e
RoHS V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
PFAS Ne
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice (PBT)
Barva (vložka) Šedá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Tloušťka vrstvy ≥ 0,76 µm
Tloušťka vrstvy ≥ 30 µinch
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikace IEC 60603-13
Drážní klasifikace F3/I3
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 100
Hmotnost netto 1,88 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140026759
eCl@ss 27460202
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky