Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Řešení průmyslového Ethernetu
Řešení průmyslového Ethernetu
Konektory připojitelné za běžného provozu
Instalace v terénu
Jednopárový Ethernet
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
  2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 09 18 506 5321

SEK-18 SV MA LP ANG45 06P PLS4

Položka č.: 09 18 506 5321


SEK-18 SV MA LP ANG45 06P PLS4

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

SEK-18 SV MA LP ANG45 06P PLS4SEK-18 SV MA LP ANG45 06P PLS4SEK-18 SV MA LP ANG45 06P PLS4
Male konektor

SEK-18 SV MA LP ANG45 06P PLS4

Položka č.: 09 18 506 5321

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌1 A Kontakty: 6 Úhlové provedení Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: NM 30 (S4) Termoplastická pryskyřice (PBT) Šedá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Prvek Male konektor
Řada SEK Low-profile
Popis kontaktu Úhlové provedení
Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
Typ připojení PCB deska–kabel
Základní deska na dceřinou kartu
Počet kontaktů 6
Délka zakončení 4.5 mm
Úroveň vlastností NM 30 (S4)
Řady kontaktů 2
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
Jmenovitý proud 1 A
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor 20 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla 12 N
Odpojovací síla 12 N
Spojovací cykly 250
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice (PBT)
Barva (vložka) Šedá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Tloušťka vrstvy 0.76 µm
Tloušťka vrstvy 30 µinch
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikace IEC 60603-13
Drážní klasifikace F3/I3
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 100
Hmotnost netto 2.48 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140025820
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky