Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
| Verze | ||
|---|---|---|
| Typ připojení | PCB deska–kabel|PCB–PCB | PCB deska–kabel|PCB–PCB |
| Počet kontaktů | 6 | 6 |
| Délka zakončení | 4,5 mm | 2,9 mm |
| Způsob připojení | Připojování vlnovým pájením | Připojování vlnovým pájením |
| Obchodní údaje | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Hmotnost netto | 2,29 g | 2 g |
| GTIN | 5713140025837 | 5713140026117 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Evropské číslo celního tarifu | 85366990 | 85366990 |
| Země původu | Rumunsko | Rumunsko |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Velikost balení | 100 | 100 |
| Specifikace a schválení | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Drážní klasifikace | F3/I3 | F3/I3 |
| Specifikace | IEC 60603-13 | IEC 60603-13 |
| Vlastnosti materiálu | ||
| Materiál (vložka) | Termoplastická pryskyřice (PBT) | Termoplastická pryskyřice (PBT) |
| Barva (vložka) | Šedá | Šedá |
| Protipožární ochrana drážních vozidel | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Čína RoHS | e | e |
| ELV status | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Sada požadavků se stupni ohrožení | R26 | R26 |
| Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 | V-0 | V-0 |
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano | Ano |
| RoHS | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Povrch (kontaktů) | Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení | Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení |
| Materiál (kontakty) | Slitina mědi | Slitina mědi |
| Identifikace | ||
| Kategorie | Konektory | Konektory |
| Prvek | Male konektor | Male konektor |
| Popis kontaktu | Přímé provedení | Přímé provedení |
| Řada | SEK Low-profile | SEK Low-profile |
| Technické vlastnosti | ||
| Úroveň vlastností | NM 30 (S4) | 2|Podle IEC 60603-13 |
| Řady kontaktů | 2 | 2 |
| Spojovací cykly | ≥ 250 | ≥ 250 |
| Rozteč kontaktů (na straně připojení) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Zkušební napětí Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| Jmenovitý proud | 1 A | 1 A |
| Mezní teplota | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Izolační skupina | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Izolační odpor | 109 Ω | 109 Ω |
| Vnitřní odpor | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
| Připojovací síla | ≤ 12 N | ≤ 12 N |
| Odpojovací síla | ≤ 12 N | ≤ 12 N |