6. Mezaninové připojení
  7. 09 18 506 7329

SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 06P PL3

Položka č.: 09 18 506 7329


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 06P PL3undefinedSEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 06P PL3
KonfigurovatelnéMale konektor

SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 06P PL3

Položka č.: 09 18 506 7329

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Press-in připojení Jmenovitý proud: ‌1 A Kontakty: 6 Přímé provedení Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 3, Podle IEC 60603-13 Termoplastická pryskyřice (PBT) Šedá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada SEK Low-profile
Prvek Male konektor
Popis kontaktu Přímé provedení
Způsob připojení Press-in připojení
Typ připojení PCB deska–kabel
PCB–PCB
Počet kontaktů 6
Délka zakončení 5,5 mm
Řady kontaktů 2
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
Jmenovitý proud ‌ 1 A
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
Mezní teplota -55 ... +105 °C
Připojovací síla ≤ 18 N
Odpojovací síla ≤ 18 N
Úroveň vlastností 3
Podle IEC 60603-13
Spojovací cykly ≥ 50
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB ‌1,6 mm +1,6 ‌
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice (PBT)
Barva (vložka) Šedá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Ni Na straně připojení
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 60603-13
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F3/I3
Velikost balení 100
Hmotnost netto 2,37 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140210974
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky