4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Mezaninové připojení
  7. 09 18 514 7329

SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 14P PL3

Položka č.: 09 18 514 7329


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 14P PL3undefinedSEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 14P PL3
KonfigurovatelnéMale konektor

SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 14P PL3

Položka č.: 09 18 514 7329

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Press-in připojení Jmenovitý proud: ‌1 A Kontakty: 14 Přímé provedení Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 3, Podle IEC 60603-13 Termoplastická pryskyřice (PBT) Šedá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada SEK Low-profile
Prvek Male konektor
Popis kontaktu Přímé provedení
Způsob připojení Press-in připojení
Typ připojení PCB deska–kabel
PCB–PCB
Počet kontaktů 14
Délka zakončení 5,5 mm
Řady kontaktů 2
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
Jmenovitý proud ‌ 1 A
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
Mezní teplota -55 ... +105 °C
Připojovací síla ≤ 42 N
Odpojovací síla ≤ 42 N
Úroveň vlastností 3
Podle IEC 60603-13
Spojovací cykly ≥ 50
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB ‌1,6 mm +1,6 ‌
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice (PBT)
Barva (vložka) Šedá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 60603-13
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F3/I3
Velikost balení 100
Hmotnost netto 3,1 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140028234
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky