Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 09 18 516 5911

SEK-18 SV MA STD ANG45 RKZ 16P PLS4

Položka č.: 09 18 516 5911


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

SEK-18 SV MA STD ANG45 RKZ 16P PLS4undefinedSEK-18 SV MA STD ANG45 RKZ 16P PLS4
KonfigurovatelnéMale konektor

SEK-18 SV MA STD ANG45 RKZ 16P PLS4

Položka č.: 09 18 516 5911

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌1 A Kontakty: 16 Úhlové provedení Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: NM 30 (S4) Termoplastická pryskyřice (PBT) Šedá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada SEK Standardní
Prvek Male konektor
Popis kontaktu Úhlové provedení
Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 16
Délka zakončení 4,5 mm
Způsob zajišťování S krátkými páčkami
Řady kontaktů 2
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
Jmenovitý proud ‌ 1 A
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla ≤ 32 N
Odpojovací síla ≤ 32 N
Úroveň vlastností NM 30 (S4)
Spojovací cykly ≥ 250
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice (PBT)
Barva (vložka) Šedá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Tloušťka vrstvy ≥ 0,76 µm
Tloušťka vrstvy ≥ 30 µinch
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 60603-13
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F3/I3
Velikost balení 100
Hmotnost netto 7,3 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140028715
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky