Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
| Obchodní údaje | ||
|---|---|---|
| Země původu | Rumunsko | Rumunsko |
| Verze | ||
| Délka zakončení | 4.5 mm | 2.9 mm |
| Specifications and approvals | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Identifikace | ||
| Řada | SEK Standardní | SEK Standardní |
| Technické vlastnosti | ||
| Vnitřní odpor | 20 mΩ | 20 mΩ |
| Material properties | ||
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Olovo|Nikl | Olovo|Nikl |