Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Řada
  3. Produkty
  4. 09 18 516 5901
  5. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
SEK-18-SV-MA-STD-ANG29-RLG-16P-PL2
Male konektor SEK-18-SV-MA-STD-ANG29-RLG-16P-PL2 09 18 516 6903
Alternativní
SEK-18-SV-MA-STD-ANG45-RLG-16P-PLS4
Male konektor SEK-18-SV-MA-STD-ANG45-RLG-16P-PLS4 09 18 516 5901
Nedostupné
Obchodní údaje
Země původu
Rumunsko
Rumunsko
Verze
Délka zakončení
2.9 mm
4.5 mm
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Identifikace
Řada
SEK Standardní
SEK Standardní
Technické vlastnosti
Vnitřní odpor
20 mΩ
20 mΩ
Material properties
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo|Nikl
Olovo|Nikl

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky