3. Produkty
  4. 09 18 506 6024

SEK-18 SV MA STD STR29 06P PL2 KINK

Položka č.: 09 18 506 6024


SEK-18 SV MA STD STR29 06P PL2 KINK

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

SEK-18 SV MA STD STR29 06P PL2 KINKSEK-18 SV MA STD STR29 06P PL2 KINKSEK-18 SV MA STD STR29 06P PL2 KINK
Male konektor

SEK-18 SV MA STD STR29 06P PL2 KINK

Položka č.: 09 18 506 6024

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌1 A Kontakty: 6 Přímé provedení, Zalomený Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-13 Termoplastická pryskyřice (PBT) Šedá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Prvek Male konektor
Řada SEK Standardní
Popis kontaktu Přímé provedení
Zalomený
Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 6
Délka zakončení 2.9 mm
Podrobnosti Díky zalomeným kontaktům dochází během montáže zároveň k zafixování konektorů na desce plošných spojů. Představují zvlášť cenově výhodnou alternativu, protože není nutné používat jinak obvyklé upevňovací prvky, jako jsou šrouby, nýty nebo příchytky.
Úroveň vlastností 2
Podle IEC 60603-13
Řady kontaktů 2
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
Jmenovitý proud 1 A
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor 20 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla 12 N
Odpojovací síla 12 N
Spojovací cykly 250
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB ‌1,5 mm +0,44 ‌
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice (PBT)
Barva (vložka) Šedá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifikace IEC 60603-13
Drážní klasifikace F3/I3
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 100
Hmotnost netto 5.2 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140214699
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky