4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 09 18 520 5904
  9. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
SEK-18-SV-MA-STD-STR29-RLG-20P-PLS4
Male konektor SEK-18-SV-MA-STD-STR29-RLG-20P-PLS4 09 18 520 5904
Nedostupné
SEK-18-SV-MA-STD-STR29-RLG-20P-PL2
Male konektor SEK-18-SV-MA-STD-STR29-RLG-20P-PL2 09 18 520 6904
Alternativní
Verze
Typ připojení
PCB deska–kabel
PCB deska–kabel
Způsob zajišťování
S dlouhými páčkami
S dlouhými páčkami
Počet kontaktů
20
20
Délka zakončení
2,9 mm
2,9 mm
Způsob připojení
Připojování vlnovým pájením
Připojování vlnovým pájením
Obchodní údaje
eCl@ss
27.460.201,00
27.460.201,00
Hmotnost netto
6,26 g
8,4 g
GTIN
5713140029590
5713140029941
ETIM
EC002637
EC002637
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
Země původu
Rumunsko
Rumunsko
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Velikost balení
100
100
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace
F3/I3
F3/I3
Specifikace
IEC 60603-13
IEC 60603-13
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Termoplastická pryskyřice (PBT)
Termoplastická pryskyřice (PBT)
Barva (vložka)
Šedá
Šedá
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS
e
e
ELV status
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
R26
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
V-0
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Ano
RoHS
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Slitina mědi
Identifikace
Kategorie
Konektory
Konektory
Prvek
Male konektor
Male konektor
Popis kontaktu
Přímé provedení
Přímé provedení
Řada
SEK Standardní
SEK Standardní
Technické vlastnosti
Úroveň vlastností
NM 30 (S4)
2|Podle IEC 60603-13
Řady kontaktů
2
2
Spojovací cykly
≥ 250
≥ 250
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
2,54 mm
Zkušební napětí Ur.m.s.
1 kV
1 kV
Jmenovitý proud
‌ 1 A
‌ 1 A
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
Izolační odpor
109 Ω
109 Ω
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
≤ 20 mΩ
Připojovací síla
≤ 40 N
≤ 40 N
Odpojovací síla
≤ 40 N
≤ 40 N

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky