Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
Verze | ||
---|---|---|
Typ připojení | PCB deska–kabel | PCB deska–kabel |
Způsob zajišťování | S krátkými páčkami | S krátkými páčkami |
Počet kontaktů | 16 | 16 |
Délka zakončení | 2,9 mm | 4,5 mm |
Způsob připojení | Připojování vlnovým pájením | Připojování vlnovým pájením |
Obchodní údaje | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Hmotnost netto | 5,44 g | 6,04 g |
GTIN | 5713140029033 | 5713140029323 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Evropské číslo celního tarifu | 85366990 | 85366990 |
Země původu | Rumunsko | Rumunsko |
UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
Velikost balení | 100 | 100 |
Specifikace a schválení | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Drážní klasifikace | F3/I3 | F3/I3 |
Specifikace | IEC 60603-13 | IEC 60603-13 |
Vlastnosti materiálu | ||
Materiál (vložka) | Termoplastická pryskyřice (PBT) | Termoplastická pryskyřice (PBT) |
Barva (vložka) | Šedá | Šedá |
Protipožární ochrana drážních vozidel | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Sada požadavků se stupni ohrožení | R26 | R26 |
Čína RoHS | e | e |
ELV status | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 | V-0 | V-0 |
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano | Ano |
RoHS | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
Látky SVHC podle nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
Povrch (kontaktů) | Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení | Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení |
Materiál (kontakty) | Slitina mědi | Slitina mědi |
Identifikace | ||
Kategorie | Konektory | Konektory |
Prvek | Male konektor | Male konektor |
Popis kontaktu | Přímé provedení | Přímé provedení |
Řada | SEK Standardní | SEK Standardní |
Technické vlastnosti | ||
Úroveň vlastností | 2|Podle IEC 60603-13 | 3|Podle IEC 60603-13 |
Řady kontaktů | 2 | 2 |
Spojovací cykly | ≥ 250 | ≥ 50 |
Rozteč kontaktů (na straně připojení) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Zkušební napětí Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
Jmenovitý proud | 1 A | 1 A |
Mezní teplota | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Izolační skupina | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Izolační odpor | 109 Ω | 109 Ω |
Vnitřní odpor | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Připojovací síla | ≤ 32 N | ≤ 48 N |
Odpojovací síla | ≤ 32 N | ≤ 48 N |